text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Stainless steel
Version
Bright.
Note
The supports can be combined with tapered, prism or flat attachments 02156-02 as required. The attachments are fastened using a grub screw. This enables the attachments to be exchanged quickly and easily and adapted to the corresponding workpiece.
Drawing reference
1) locknut
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem