{"product":{"productId":"agid.20790","price":2444.9,"name":"Set stabilizator piesă de prelucrat cu carcasă"},"currency":"EUR"}
Material
Spațiu de depozitare plastic.
Pentru conținut, consultați grupul de produse corespunzător.
Pentru conținut, consultați grupul de produse corespunzător.
Version
negru.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Spațiu de depozitare plastic.
Pentru conținut, consultați grupul de produse corespunzător.
Pentru conținut, consultați grupul de produse corespunzător.
Version
negru.
Note
Cu setul stabilizator, dimensiunile cuprinse între 355 și 980 mm pot fi ajustate continuu.
Setul de stabilizatoare servește ca echipament de bază pentru susținerea pieselor de lucru.
Cutia este utilizată pentru a depozita părțile individuale ale stabilizatorului.
Stabilizatorul piesei de prelucrat poate fi reglat continuu în lungime.
Arborele poate fi fixat în siguranță împotriva tensiunii și presiunii cu ajutorul unui mecanism de prindere.
Setul de stabilizatoare servește ca echipament de bază pentru susținerea pieselor de lucru.
Cutia este utilizată pentru a depozita părțile individuale ale stabilizatorului.
Stabilizatorul piesei de prelucrat poate fi reglat continuu în lungime.
Arborele poate fi fixat în siguranță împotriva tensiunii și presiunii cu ajutorul unui mecanism de prindere.
Scope of delivery
- Portbagaj
- Stabilizator piesă de prelucrat, 02400-355505
- Arbore prelungitor L75, 02401-1625075
- Arbore prelungitor L100, 02401-1625100
- Arbore prelungitor L150, 02401-1625150
- Reglaj fin, 02402-25120150
- Set de fixare pentru fante în T, set cu 14 fante în T, 02404-2514
- Piuliță cu fantă în T de 18 mm cu M10, 07060-10.002
- Piuliță cu fantă în T de 22 mm cu M10, 07060-104.001
- Bilă de prindere cu capac M12, 02408-3251240
- Bilă de prindere cu capac M16, 02408-3251640
- Stabilizator piesă de prelucrat, 02400-355505
- Arbore prelungitor L75, 02401-1625075
- Arbore prelungitor L100, 02401-1625100
- Arbore prelungitor L150, 02401-1625150
- Reglaj fin, 02402-25120150
- Set de fixare pentru fante în T, set cu 14 fante în T, 02404-2514
- Piuliță cu fantă în T de 18 mm cu M10, 07060-10.002
- Piuliță cu fantă în T de 22 mm cu M10, 07060-104.001
- Bilă de prindere cu capac M12, 02408-3251240
- Bilă de prindere cu capac M16, 02408-3251640
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.