text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Cam lever
Version 1
single
Main material
QT steel
Surface finish body
tempered, black oxidised
D=Fastening hole
8
L=Handle length
104±2
B
9
D1
25
H
28,2
H1
18,7
Kind of fastening
bore
L1
14,9
R
17,2
R1
19,2
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
Carbon steel 1.7220.
Ball grip plastic.
Version
Tempered and black oxidised.
Note
Suitable hinge pin see 04250.
The cam lever is an eccentric lever that moves along a logarithmic spiral. Its clamping properties are even over the entire contact surface of the cam.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem