text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Cam lever
Version 1
single
Main material
QT steel
Surface finish body
tempered, black oxidised
D=Fastening hole
12
L=Handle length
146±3
B
14
D1
30
H
43,8
H1
30,3
Kind of fastening
bore
L1
24,3
R
28
R1
31,2
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
Description

Material
Oțel călit și temperat 1.7220.
Plastic cu bile.
Version
călit și lustruit.
Note
Mâner cu ax adecvat, a se vedea 04250.
Mânerul excentric este un excentric logaritmic spiralat cu proprietăți de tensionare identice în zona suprafețelor de lucru totale.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought