{"product":{"productId":"agid.17045","price":6.95,"name":"Cam levers, aluminium, with external thread, plastic/metal thrust washer and steel or stainless steel stud"},"currency":"EUR"}
Descriere
Material
Handles cast aluminium EN AC-46200.
Thrust washer plastic PA 66 GF 35-X fibreglass reinforced.
Hinge pin stainless steel 1.4305.
Studs and washer steel grade 5.8 or stainless steel 1.4305.
Version
Handles fine structured powder-coated, black or red RAL 3003.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Studs and washer blue passivated steel or bright stainless steel.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Studs and washer blue passivated steel or bright stainless steel.
Note
Plastics are subject to creeping under load (retardation).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.