text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
These cam levers have a technically optimised plastic thrust washer.
The thrust washer is made of a special high-performance plastic that guarantees very good wear and creep resistance.
Material

Handle PA 6.6 fibreglass reinforced plastic

Thrust washer high performance carbon-fibre reinforced thermoplastic.

Hinge pin stainless steel 1.4305.

Version
Grip black or traffic red RAL3020.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Note
Plastics are subject to creeping under load (retardation).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem