text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Handles 1.4308 stainless steel.

Thrust washer plastic PA 66 GF 35-X, fibreglass reinforced.

Hinge pin, washer and screw 1.4305 stainless steel.

Version
Handle electropolished or blasted.
Thrust washer black.
Hinge pin, washer and screw bright.
Note
Plastics are subject to creeping under load (retardation).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem