{"product":{"productId":"agid.17054","price":12.87,"name":"Cam levers, stainless steel, with internal thread, plastic-metal thrust washer"},"currency":"EUR"}
Descriere
Material
Handles 1.4308.
Thrust washer plastic PA 66 GF 35-X fibreglass reinforced.
Hinge pin, washer 1.4305.
Version
Handle electropolished or blasted.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Note
Plastics are subject to creeping under load (retardation).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.