{"product":{"productId":"agid.17132","price":13.8,"name":"Cam levers, steel, adjustable with external thread, plastic-metal thrust washer and steel stud"},"currency":"EUR"}
Material
Handle steel 1.0401.
Thrust washer plastic PA 66 GF 35-X fibreglass reinforced.
Hinge pin stainless steel 1.4305.
Stud and washer steel, grade 5.8.
Version
Handle, stud and washer trivalent blue-passivated.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Handle steel 1.0401.
Thrust washer plastic PA 66 GF 35-X fibreglass reinforced.
Hinge pin stainless steel 1.4305.
Stud and washer steel, grade 5.8.
Version
Handle, stud and washer trivalent blue-passivated.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Note
Adjustable cam levers are used if the position of the lever relative to the axis of tension only permits one specific position (interference circle). The exact position of the lever is adjusted using a screwdriver on the fine thread setscrew.
Plastics are subject to creeping under load (retardation).
Plastics are subject to creeping under load (retardation).
Drawing reference
1) setscrew for fine adjustment of lever
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.