{"product":{"productId":"agid.17126","price":11.18,"name":"Cam levers, steel, with external thread, plastic-metal thrust washer and steel stud"},"currency":"EUR"}
Descriere
Material
Handle steel 1.0401.
Thrust washer plastic PA 66 GF 35-X fibreglass reinforced.
Hinge pin stainless steel 1.4305.
Stud and washer steel, grade 5.8.
Version
Handle, stud and washer trivalent blue-passivated.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Note
Plastics are subject to creeping under load (retardation).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.