Clamp strap with stepped heel QT steel 04070-08
- Potrivit pentru plăcuțe de prindere universale 02270
- Se utilizează flexibil
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, fabricarea de scule, construcția de dispozitive de fixare
Sales unit
14,10 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamp strap
Version 1
with stepped heel
Main
material
QT steel
A=Height
12
B2=Width
25
L=Length
60
B1
9
B3
10
E1
13
E2
22
F
kN
8,77
UNSPSC Code
31162800
for
screw
M8
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
Description
Material
Oțel călit și temperat sau EN AW-7022.
Version
vopsit, aluminiu gol.
Note
A se utiliza numai împreună cu plăcuțele universale de prindere 02270.
Atunci când se utilizează prize conice 07420, trebuie utilizată forma G.
Atunci când se utilizează prize conice 07420, trebuie utilizată forma G.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.