text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Steel.
Version
Hardened (52+2 HRC) and black oxidised.
Note
Talon grips are meant for installing into vice jaw plates. A tapped hole with counterbore is sufficient for the mounting. The sharp edges on the talons bite into the workpiece and prevent lateral and horizontal movement.

- Positive clamping for high cutting speeds.
- Low clamping height of 1.5 mm (saves material costs).
- The contour of the talons produces a slight pull-down effect.

Talon grips expand the application possibilities of your machine vice. Round, contoured and oversized workpieces can be quickly and securely clamped by using talon grips.
Drawing reference
1) workpiece
2) clamping jaw
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem