text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Steel.
Version
Hardened (52+2 HRC) and black oxidised.
Note
Talon grips are meant for installing into vice jaw plates. A slot with tapped hole is sufficient for mounting. The sharp edges on the talons bite into the workpiece and prevent lateral and horizontal movement.

- Positive clamping for high cutting speeds.
- Low clamping height of 1.5 mm (saves material costs).
- The contour of the talons produces a slight pull-down effect.

A matching stop is available as an accessory.
Drawing reference
1) workpiece
2) clamping jaw
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem