{"product":{"productId":"agid.3045","price":78.43,"name":"Toe clamps for T-slots"},"currency":"EUR"}
Material
Steel.
Version
Body tempered and black oxidised.
Locking washer case-hardened and brass-plated.
Locking washer case-hardened and brass-plated.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Steel.
Version
Body tempered and black oxidised.
Locking washer case-hardened and brass-plated.
Locking washer case-hardened and brass-plated.
Note
These toe clamps can be used on machine tables or adapter plates. The positive down force holds the workpiece down on the supporting surface. The square washer can adapt slightly to an angular position i.e. the workpiece does not have to be exactly parallel. The clamping washer has a smooth side for machined surfaces and a serrated side for rough faces.
On request
Replacement cam screws.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.