Cârlige de fixare, cleme de putere
Cârlige de prindere și cleme de putere de la norelem
Dispozitivele de prindere fiabile, cum ar fi cârligele de prindere și clemele electrice, sunt de o importanță crucială în producția industrială. Piesele standard joacă un rol esențial în fixarea piesei de prelucrat. Dispozitivul de fixare permite prelucrarea și asamblarea precisă a diferitelor componente.
Utilizarea cârligelor de prindere și a clemelor de forță nu numai că reduce la minimum timpii de pregătire, ci și crește eficiența producției. Utilizarea sa asigură o poziționare precisă a pieselor de prelucrat, rezultând produse finale de înaltă calitate și consecvente. În plus, aceste dispozitive de fixare contribuie la siguranța la locul de muncă prin fixarea fermă a pieselor de prelucrat, minimizând astfel riscul de accidente în timpul procesului de prelucrare.
Versatilitatea celor două piese standardizate le permite să fie utilizate în diverse industrii, de la prelucrarea metalelor la prelucrarea lemnului. În timp ce cârligele de prindere sunt adesea acționate manual sau prin mecanisme mecanice simple, clemele de putere se caracterizează prin capacitatea lor de a aplica o forță de prindere mai mare, adesea prin intermediul sistemelor hidraulice sau pneumatice.
La norelem, oferim soluții de înaltă calitate pentru aceste cerințe pentru a vă ajuta să vă optimizați procesele de fabricație și să obțineți rezultate precise.
Ce sunt cârligele de prindere?
Cum funcționează un cârlig de prindere?
Domenii de aplicare și funcții ale cârligelor de prindere
Ce sunt clemele de forță?
Versiuni de cârlige de prindere și cleme de forță
Cârlige de prindere și cleme de fixare din gama norelem
Ce sunt cârligele de prindere?
Un cârlig de prindere este o piesă standardizată utilizată în industria de producție și prelucrare. Se utilizează pentru a fixa și strânge în siguranță piesele de lucru. În funcție de cerințele specifice ale aplicației, acestea vin în diferite forme și dimensiuni.
Funcția de bază a unui cârlig de prindere este de a menține piesa de prelucrat ferm în poziție pentru a permite o prelucrare sau asamblare precisă. De obicei, acestea sunt activate prin operare manuală sau prin dispozitive mecanice pentru a menține piesa de prelucrat bine fixată. Acest lucru face posibilă prevenirea mișcărilor nedorite în timpul procesului de prelucrare și asigurarea unei precizii ridicate în fabricarea produselor.
Acestea sunt utilizate în diverse industrii, inclusiv în prelucrarea metalelor și a lemnului, în prelucrarea materialelor plastice și în producția generală. Versatilitatea și adaptabilitatea lor le fac instrumente importante în industria de producție.
Cum funcționează un cârlig de prindere?
Funcția exactă a unui cârlig de prindere poate varia în funcție de designul și tipul de piesă standard. În general, se utilizează pentru a fixa în siguranță o piesă de prelucrat și pentru a o menține stabilă în timpul unui proces de prelucrare. În general, cârligele de prindere funcționează după cum urmează:
În primul rând, piesa de prelucrat este plasată în poziția dorită.
Se deschide apoi cârligul. Acest lucru poate fi realizat fie prin acționare manuală, fie printr-un mecanism acționat de o forță externă.
Prin închiderea cârligului, piesa de lucru este închisă ferm și ținută în siguranță. Piesa de lucru este acum fixată.
Piesa de prelucrat poate fi prelucrată în timp ce cârligul de prindere exercită presiune asupra acesteia. După prelucrare, maneta poate fi eliberată și piesa de prelucrat poate fi îndepărtată.
Domenii de aplicare și funcții ale cârligelor de prindere
Domeniile de aplicare pentru cârligele de întindere sunt la fel de diverse ca și industria în sine. De la prelucrarea metalelor la prelucrarea lemnului, acestea permit o fixare precisă, indiferent de material. Acestea pot fi găsite în următoarele industrii și aplicații:
- Prelucrarea materialelor plastice
- Diverse procese de asamblare
- Mașini-unelte
- Construcția prototipurilor
Funcțiile unui cârlig de prindere sunt evidente.
- Fixarea pieselor de prelucrat
- Creșterea eficienței
- Poziționare precisă
- Asigurarea proceselor de prelucrare
Ce sunt clemele de forță?
O clemă de forță este utilizată pentru a fixa piesele de lucru rapid și puternic. Clemele de forță sunt special concepute pentru a aplica o forță de strângere mare și, astfel, pentru a asigura că piesele de lucru sunt ținute ferm în poziție în timpul diferitelor procese de prelucrare sau asamblare.
Funcționarea unei cleme de forță se bazează adesea pe mecanisme hidraulice, pneumatice sau mecanice. Partea standard are un mecanism care face posibilă creșterea rapidă și eficientă a forței de strângere, ceea ce este deosebit de important în aplicațiile industriale pentru a economisi timp și a accelera procesele de producție. Clemele de forță sunt utilizate în diverse industrii, inclusiv în prelucrarea metalelor, prelucrarea lemnului și procesele de asamblare. Acestea sunt adesea integrate în mașinile-unelte sau în dispozitive speciale pentru a menține piesele de prelucrat în siguranță în timpul procesului de prelucrare.
Prin urmare, clemele de forță sunt instrumente indispensabile pentru o strângere rapidă și puternică. La norelem, oferim o selecție cuprinzătoare de cleme de forță care combină forța maximă de prindere cu manevrarea ușoară. Ideal pentru aplicații în care eficiența și precizia sunt priorități de top.
Versiuni de cârlige de prindere și cleme de forță
Cârligele noastre de prindere și clemele noastre de forță nu impresionează doar prin calitatea lor, ci și prin versatilitatea lor. Pentru că la norelem înțelegem că cerințele variază în funcție de industrie. Prin urmare, oferim o gamă largă de cârlige de prindere care se caracterizează prin precizie, fiabilitate și inovație.
Clește de fixare
Gama norelem oferă două tipuri diferite de cleme de putere.
Accesoriile utilizate împreună cu clemele de forță în producția industrială pentru a îmbunătăți versatilitatea și adaptabilitatea acestor dispozitive de fixare sunt:
- Piese de presiune pentru cleme de forță: Sunt plasate pe suprafața de contact a clemei de forță. Acestea servesc la transferul uniform al forței către piesa de prelucrat și la evitarea urmelor de presiune.
- Înălțare pentru cleme de forță: Utilizat pentru a crește înălțimea de prindere a clemei de forță. Acestea sunt montate pe corpul de bază al clemei de forță pentru a permite o deschidere mai mare.
Cilindri de înălțime și suporturi de înălțime
Suporturi de înălțime cu bolț de tragere sunt piese standardizate care sunt utilizate în industriile de prelucrare a metalelor și de producție. Un suport de înălțime este un tip de suport sau bază care este utilizat pentru a ridica piesele de lucru la o anumită înălțime și a le stabiliza. Bolțurile de tragere sunt o componentă a sistemului de fixare. Un bolț de tragere este de obicei definit ca fiind un șurub cu filet și cu un dispozitiv de tracțiune la un capăt.
Combinația dintre consolele de înălțime și șuruburile de tracțiune face posibilă ridicarea pieselor de lucru la o înălțime precis definită și menținerea lor în siguranță. Acest lucru este deosebit de important în etapele de procesare în care este necesară o poziționare precisă pe înălțime a pieselor de prelucrat. Bolțurile de tragere pot fi utilizate pentru a asigura poziția fixă a pieselor de prelucrat, trecându-le prin găuri pre-găurite în piesele de prelucrat și apoi prinzându-le.
Un Cilindru de înălțime este o piesă pneumatică sau hidraulică utilizată în producția industrială. Acesta poate fi denumit, de asemenea, cilindru de ridicare. Cilindrul de înălțime este format dintr-o carcasă cilindrică care conține un piston care se poate dilata sau contracta sub presiune.
Cilindrii de înălțime sunt adesea utilizați în sistemele de producție automatizate pentru a deplasa piesele de prelucrat la înălțimea corectă, astfel încât acestea să poată trece la următoarea etapă de prelucrare. Cilindrul este capabil să efectueze mișcări precise de ridicare. Prin urmare, contribuie la automatizarea și la creșterea eficienței proceselor de producției.
Cârligele de prindere
Familia de produse Cârligele de prindere includ o gamă de cârlige de prindere diferite, precum și suporturi pentru cârlige de prindere
Suportul pentru cârlig de prindere este un dispozitiv care integrează în siguranță și în mod eficient cârligele de prindere în mașinile-unelte sau în echipamentele de producție. Suportul joacă un rol important în asigurarea unei fixări și manipulări precise a cârligelor de întindere.
Un cârlig de întindere care merită subliniat în mod deosebit este cârligul de întindere cu guler.
Gulerul permite pivotarea cârligului de prindere cu până la 90°. Această funcție facilitează mult introducerea și scoaterea pieselor de lucru. Reglarea precisă a înălțimii de prindere se face fără efort cu ajutorul filetului fin al șurubului de prindere, care poate fi operat cu ușurință cu o șurubelniță. Pentru o siguranță suplimentară, setarea poate fi fixată cu ajutorul șurubului de blocare.
Aici puteți vedea cârligul de tensiune cu guler într-un videoclip.
Alte dispozitive din gamă sunt:
Cârlige de prindere și cleme de fixare din gama norelem
Cu gama noastră largă de cârlige de prindere și cleme de forță, puteți fi siguri că veți găsi soluția ideală pentru cerințele dumneavoastră. Calitatea este prioritatea noastră principală. Cârligele noastre de prindere și clemele de forță sunt supuse unor controale stricte de calitate pentru a îndeplini cele mai înalte standarde. Bazați-vă pe dispozitive de fixare durabile și fiabile care îndeplinesc cerințele proceselor dumneavoastră de producție.
Încredeți-vă în norelem pentru a vă duce procesele de producție la nivelul următor.
Aveți întrebări sau aveți nevoie de informații suplimentare?
Aveți întrebări sau aveți nevoie de informații suplimentare?