text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Steel.
Version
Electro zinc-plated and trivalent blue passivated.
Note
The angle can also be used as an end stop on grid hole and slot tables. Fine adjustment is possible when used in combination with knurled screws. The angles are fastened to grid hole tables using clamping pins and washers. They can also be clamped to machine slot tables by combining with eccentric clamp modules.
Advantages
Flexible movement and positioning.
The opening enables easy assembly.
Infinitely adjustable
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem