{"product":{"productId":"agid.22208","price":43.84,"name":"Clamping pin, steel or stainless steel with clamping angle"},"currency":"EUR"}
Material
Handle die-cast zinc acc. to DIN EN 12844.
Clamping angle die-cast zinc.
Wedges steel 1.0715 or stainless steel 1.4305.
Version
Handle black, plastic coated.
Wedges black oxidised or blank.
Wedges black oxidised or blank.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Handle die-cast zinc acc. to DIN EN 12844.
Clamping angle die-cast zinc.
Wedges steel 1.0715 or stainless steel 1.4305.
Version
Handle black, plastic coated.
Wedges black oxidised or blank.
Wedges black oxidised or blank.
Note
The clamping angles are suitable for fixating aluminium profiles on to grid hole tables or plates with Ø16 mm, Ø20 mm or Ø28 mm holes, e.g. an end stops. Loosen the clamping lever to detract the wedges and enable free rotation and movement. Clamping pins with clamping angles are mostly used in pairs.
Advantages
Functions also in thin table material (metal: ≥8 mm or ≥4 mm ; wood ≥18 mm).
Gentle clamping in the bore.
Tool-less operation.
Gentle clamping in the bore.
Tool-less operation.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.