text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material, version
Steel, black oxidised.
Note
The travel path is 10 mm. Self-locking occurs in any position within only 2 mm of clamp travel, so workpieces with tolerances of up to 1.5 mm can be safely clamped. The clamping element “actima” can be mounted in any horizontal or vertical position.
Standard parts enable further applications and are available as optional accessories.
All parts of the cam system subject to heavy loads are case-hardened (thrust sleeve and accessories only if specified).
The maximum permissible clamping force is approximately 4905 N.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem