{"product":{"productId":"agid.31063","price":129.43,"name":"Flat clamps with cam, Form C, without locating pin, with tension lever"},"currency":"EUR"}
Descriere
Product description
Form C without locating pin, with tension lever.
Material
Carbon steel.
Version
Black oxidised.
Note
By Form C, the tension lever can be
user-friendly aligned in 30° increments
by loosening the grub screw.
user-friendly aligned in 30° increments
by loosening the grub screw.
Assembly
See drawing (Form A).
Advantages
- Compact and flat design
- Quick and easy clamping of components
- Quick and easy clamping of components
Drawing reference
1) Clamping start position
2) Clamping end position
3) Grub screw
2) Clamping end position
3) Grub screw
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.