text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Steel.
Version
Hardened, black oxidised.
Note
Due to their flat construction, these handy low-profile clamps are suitable for machining the majority of workpiece dimensions. Due to the wedge effect, the hardened jaws clamp simultaneously forwards and downwards.

The clamping forces F and F1 are achieved under optimum configuration and utilisation of the maximum fastening screw tightening torque.

Supplied in pairs.
Scope of delivery
- 2x low-profile clamps.
- 4x DIN EN ISO 4762-10.9 fastening screws.
- 4x DIN 508 T-slot nuts.
- 2x ISO 2936 hex socket keys.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem