text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carbon steel.
Version
Black oxidised.
Note
Rack plates are used to position stepped and standard toe clamps.
The holes (G) for DIN 912 socket head screws is used to fasten the rack plate to suitable base elements. The tapped hole (F) is used to secure the toe clamps.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem