text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Body carbon steel.
Jaw plates mild steel.
Version
Body black oxidised.
Jaw plates case hardened.
Note
Both sides of the jaw plates can be used. Smooth side for machined faces, serrated side for rough faces. Two screws should be used to secure the robust side clamp to the machine table. Depending on the slot width, the screws for T-slots 07040 make suitable mounting screws. These must be ordered separately.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem