text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
These side clamps are highly suitable for automated clamping processes.
Material
Carbon steel.
Version
Tempered and black oxidised.
Method of operation
Actuated using an impact driver with adjustable torque or manually using a clamping key.
With automated operation, e.g. using impact drivers with adjustable torque, no more than 50% of the specified maximum tightening torque or clamping force may be used for loosening and tightening.
Advantages
Automation-compatible
High clamping forces
Rapid clamping
Scope of delivery
04579-10-0600: 2x locating pins Ø 10 (h7) x 30.
04579-10-1000: 2x locating pins Ø 16 (h7) x 30.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem