{"product":{"productId":"agid.3128","price":260.25,"name":"Side clamps and side stops, steel"},"currency":"EUR"}
Material
Body steel 1.1191.
Version
Black oxidised.
Centring bush hardened.
Centring bush hardened.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Body steel 1.1191.
Version
Black oxidised.
Centring bush hardened.
Centring bush hardened.
Note
The unit comprises of an adjustable side clamp and a side stop and are used to clamp workpieces with a simultaneous positive down force. The side clamp has two DIN 913 grub screws which can be set to prevent backward slippage during clamping.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.