{"product":{"productId":"agid.21512","price":154.8,"name":"Side clamps, steel, for T-slots, Form B, with prism jaw"},"currency":"EUR"}
Descriere
Material
Steel.
Version
Case-hardened and black oxidised.
Note
Tightening the ball-end thrust screw moves the jaw plates forwards. The workpiece is pushed against the fixed stop and simultaneously forced down onto the seating face. The seating face for the workpiece can be mounted directly on the machine table.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.