{"product":{"productId":"agid.3086","price":154.53,"name":"Side clamps, steel with tension lever and slotted hole, serrated POM jaw"},"currency":"EUR"}
Descriere
Material
Steel.
Version
Case-hardened and black oxidised.
Note
This is a quick-action side clamp where workpieces are clamped by rotating a cam wheel which exerts pressure on the swivel jaw, simultaneously producing a positive down force.
Using the stop screw and centring bush (see diagram), the side clamp can be mounted and positioned on a modular grid system.
The versions 04516-006010, 04516-006015, 04516-006030 and 04516-006035 have 2 round carbide inserts.
Using the stop screw and centring bush (see diagram), the side clamp can be mounted and positioned on a modular grid system.
The versions 04516-006010, 04516-006015, 04516-006030 and 04516-006035 have 2 round carbide inserts.
Clamping force
04516-006... = 3800 N
04516-010... = 7200 N
04516-010... = 7200 N
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.