text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carbon steel.
Version
Tempered and black oxidised.
Note
Swing clamps are used where the clamping points must be free when the workpiece is loaded or removed.

* Admissible hand force for the handle.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem