text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carbon steel.
Version
Body black oxidised.
Jaw plate tempered and black oxidised.
The clamping face of the jaw plate is ground.
Note
These toe clamps are used together with the rack plate CL.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem