Swing clamps, floating clamp
Dispozitive de prindere basculante și dispozitive de prindere flotante - dispozitive de prindere produse de norelem
Ce este un dispozitiv de prindere basculant?
Ce sunt dispozitivele de prindere flotante?
Dispozitivele de prindere basculante și dispozitivele de prindere flotante - o privire comparativă
De ce dispozitivele de prindere produse de norelem?
Dispozitive de prindere basculante și dispozitive de prindere flotante - dispozitive de prindere produse de norelem
Atât dispozitivele de prindere basculante, cât și dispozitivele de prindere flotante sunt dispozitive de prindere. În procesul de producție, piesele standard sunt utilizate pentru fixarea sau tensionarea în siguranță a produselor.
Un dispozitiv de prindere basculant face posibilă fixarea produsului de prelucrat prin rotirea unei fălci de strângere. Prin rotirea unui mâner sau a unui șurub, falca de prindere apasă pe piesa de prelucrat pentru a o ține. Dispozitivele de prindere basculante oferă o soluție de prindere rapidă și simplă pentru o varietate de aplicații.
În schimb, dispozitivele de prindere flotante permit anumite mișcări sau toleranțe ale piesei de prelucrat în timpul procesului de prindere. Acest lucru este deosebit de util atunci când se prelucrează produse cu forme neregulate. Dispozitivul de prindere flotant poate fi utilizat cu ușurință și în aplicații în care este necesară o anumită deplasare în timpul procesării. Dispozitivele de prindere flotante reduc la minimum erorile de prindere și optimizează precizia de prelucrare.
Ambele tipuri de dispozitive de prindere fac parte din grupul de piese standard, deoarece sunt disponibile în variante constructive standardizate. Aceste modele sunt larg răspândite în producția industrială. Prin utilizarea dispozitivelor de prindere, producătorii pot crește eficiența, optimiza calitatea și mări capacitatea de producție.
Importanța dispozitivelor de fixare constă în versatilitatea și adaptabilitatea lor la diferite procese de fabricație. Ele sunt realizate într-o varietate de forme, dimensiuni și configurații, inclusiv dispozitive de prindere basculante și dispozitive de prindere flotante, precum și multe altele. Fiecare tip de dispozitiv de fixare oferă beneficii și funcționalități specifice pentru a răspunde nevoilor diferitelor aplicații.
În plus, dispozitivele de prindere permit poziționarea precisă a pieselor de prelucrat, ceea ce este esențial pentru prelucrare. Fixarea în siguranță permite mașinilor să efectueze mișcări de precizie pentru operațiuni de tăiere a unor forme și filete, pentru lucrări găurire și pentru efectuarea de operațiuni de prelucrare. Aceasta determină realizarea de produse finale de înaltă calitate și reduce cantitatea de rebuturi, precum și post-procesarea.
Un alt aspect important este siguranța la locul de muncă. Prin capacitatea lor de menținere a obiectelor, dispozitivele de prindere reduc la minimum pericolul de accidente care ar putea fi provocate de alunecarea sau deplasarea materialului în timpul procesării.
Doriți să vizualizați datele CAD pentru dispozitivele noastre de prindere basculante și flotante înainte de a le achiziționa? Obțineți acces direct la desenele tehnice ale pieselor standard.
Ce este un dispozitiv de prindere basculant?
Un dispozitiv de prindere basculant asigură fixarea în siguranță a pieselor de prelucrat. Dispozitivul de compus din:
- o falcă de strângere mobilă care poate pivota în jurul unui punct de pivotare.
- un mecanism, ca, de exemplu, un șurub sau un mâner, cu ajutorul căruia falca de prindere poate fi deplasată și fixată.
- o bază de montare care este utilizată pentru fixarea la un banc de lucru sau la alt domeniu de lucru.
După montarea la produs sau pe bancul de lucru, falca de prindere este apăsată pe piesa de prelucrat prin rotirea mecanismului. Piesa de prelucrat este fixată în siguranță. De îndată ce produsul a fost prins în siguranță, mecanismul de prindere al dispozitivului de prindere basculant este asigurat. Prin aceasta, piesa de prelucrat nu alunecă și nu se slăbește în timpul procesului de prelucrare. Materialul prins poate fi acum prelucrat, fie prin frezare, găurire, tăiere sau alte procese de fabricație.
Pentru a scoate piesa finită din dispozitivul de prindere basculant, se desface mecanismul de prindere al dispozitivului de prindere basculant.
Dispozitivele de prindere basculante sunt utilizate în diferite domenii de prelucrare a metalului și a lemnului, precum și în alte sectoare din industria de prelucrare. Ele permit poziționarea și fixarea cu precizie a pieselor finite, permițând prelucrarea cu exactitate și o productivitate îmbunătățită.
Avantajele dispozitivelor de prindere constau în ușurința în utilizare și flexibilitate. Prin simpla rotire, falca de prindere poate fi reglată rapid și ușor pentru a fixa diferite piese de prelucrat. Această flexibilitate face posibilă fixarea în siguranță a pieselor de prelucrat cu diferite forme și dimensiuni. Astfel, se economisește timp, crescând totodată productivitatea. În plus, dispozitivele de prindere basculante reprezintă o soluție de prindere fiabilă care îmbunătățește siguranța la locul de muncă. Prin fixarea în siguranță a pieselor de prelucrat, riscul producerii de accidente și pericolul de rănire este redus, ceea ce crește siguranța muncii și reduce costurile de lucru.
Dispozitive de prindere basculante din gama norelem
Gama de produse norelem include o paletă largă de dispozitive de prindere basculante. Totul, de la dispozitivele de prindere basculante simple până la dispozitivele de prindere basculante hidraulice sau pneumatice. Am dori, totuși, să ne concentrăm aici pe câteva variante constructive.
Minidispozitivul nostru de prindere basculant, cu funcție de înclichetare se remarcă prin funcționalitatea de precizie și manipularea simplă. El se utilizează acolo unde punctele de prindere trebuie să fie libere pentru așezarea și scoaterea pieselor finite. Un sunet de cuplare semnalizează, la înclichetare, atingerea poziției finale de prindere. Sunetul de cuplare indică fixarea corectă a piesei de prelucrat.
Fabricat din materiale de înaltă calitate, corpul de bază din oțel tratat termic și cu o suprafață nichelată asigură o durată lungă de viață. Mânerul este realizat într-un portocaliu intens, ceea ce face să fie identificat ușoară și să aibă un aspect plăcut.
Aici trebuie menționate și dispozitivele de prindere basculante „heavy”. Dispozitivele de prindere basculante „heavy” se remarcă prin următoarele avantaje:
- Capacitate de automatizare: dispozitivul de prindere poate fi integrat perfect în procese de fabricație automatizate pentru a asigura o procesare eficientă și continuă.
- Forță de strângere ridicată: datorită formei constructive, dispozitivele noastre de prindere basculante prezintă forțe de strângere mari, ceea ce permite fixarea în siguranță, asigurând o prelucrare precisă.
- Prinderea rapidă: datorită funcției de prindere rapidă, dispozitivul nostru de prindere basculant permite prinderea rapidă și eficientă, ceea ce crește productivitatea și scurtează timpii de producție.
Gama noastră de produse include un dispozitiv de prindere basculant „heavy” și un dispozitiv de prindere basculant „heavy” cu cursă de prindere prelungită. Ambele variante sunt disponibile în două forme constructive.
- Forma A – cu braț de tensionare
- Forma B – fără braț de tensionare
Privire de ansamblu asupra altor dispozitive de prindere basculante, precum și a accesoriilor din gama de produse norelem:
- Minidispozitivul de prindere basculant
- Minidispozitivul de prindere basculant, cu manetă excentrică
- Dispozitiv de prindere basculant cu brațe de tensionare adecvate
- Braț de tensionare pentru dispozitiv de prindere basculant hidraulic
- Braț de tensionare compact pentru dispozitiv de prindere basculant hidraulic
Ce sunt dispozitivele de prindere flotante?
Un dispozitiv de prindere flotant este un tip special de dispozitiv de prindere. Spre deosebire de dispozitive de prindere fixe, dispozitivul de prindere flotant permite anumite mișcări respectiv toleranțe ale piesei de prelucrat în timpul operațiunii de prindere. Termenul „flotant” se referă la faptul că piesa de prelucrat are o oarecare libertate. Piesa se poate mișca în interiorul dispozitivului de prindere, chiar dacă este prinsă ferm. Această libertate de mișcare poate avea loc în direcții diferite, în funcție de cerințele prelucrării. Acest lucru se dovedește deosebit de util, atunci când se prelucrează produse cu forme neregulate. Și mai ales în aplicațiile care necesită o anumită mișcare în timpul procesării.
Urmați instrucțiunile pentru acționarea dispozitivului de prindere flotant.
Apăsați în jos dispozitivul de prindere flotant. Basculați complet spre interior fălcile de strângere. Dispozitivul de prindere flotant se sprijină pe partea inferioară a piesei de prelucrat, cu o ușoară forță elastică. Strângeți dispozitivul de prindere flotant cu o piuliță hexagonală (SW 18) (respectați cuplul de strângere minim și maxim). În timpul procesului de strângere, piesa este fixată și susținută în același timp. Detensionarea are loc în succesiunea inversă a operațiunilor.
Dispozitive de prindere flotante din gama de produse norelem
Gama de produse include două dispozitive de prindere flotante diferite. Ambele piese standard au un corp de bază și fălci de strângere din oțel cementat, precum și o carcasă din aluminiu.
Dispozitivul nostru de prindere flotant reprezintă o soluție fiabilă de prindere și de susținere pentru anumite puncte de prindere de la componente. El a fost conceput pentru a reduce la minimum vibrațiile și a împiedica îndoirea în timpul prelucrării. Corpul de bază și fălcile de strângere ale piesei standard sunt realizate din oțel cementat, în timp ce carcasa este din aluminiu. Dispozitivul de prindere flotant este disponibil în două forme constructive. Cu forma A, dispozitivul de prindere flotant are un filet de legătură de dimensiunea M12. Pe de altă parte, forma B are găuri de fixare pentru filete M6.
Dispozitivul de prindere flotant cu sistem separat de strângere pentru piesă și blocare constă din oțel cementat de înaltă calitate pentru corpul de bază, fălcile de strângere și o carcasă din aluminiu. Acest tip de dispozitiv de prindere flotant este special conceput pentru a fixa și susține în siguranță componente cu pereți subțiri, fragile și sensibile la îndoire. Dispozitivul de prindere previne, în mod efectiv, vibrațiile și deformările în timpul prelucrării. Și acest dispozitiv de prindere flotant este disponibil în două forme constructive, care coincid cu formele descrise anterior. (Forma A – cu filet de racordare M12; forma B cu orificiu de fixare pentru M6)
Pentru montarea dispozitivelor de prindere flotante, trebuie procedat după cum urmează:
- Fixați dispozitivul de prindere cu ajutorul filetului de fixare la dispozitiv.
- Reglați opritorul de înălțime și intervalul de basculare cu un manșon de reglare roșu și fixați-l cu un știft filetat. Forma A - 3x SW 2,5; forma B 4x SW 2,5.
- Asigurați-vă că permiteți un joc mai mare atunci când reglați limita de înălțime în sus.
- IMPORTANT la montarea formei A! Pentru o funcționare în siguranță, orificiul filetat M12 trebuie să fie întotdeauna închis.
- Pentru situații de prindere specifice, fălcile de strângere standard pot fi modificate sau înlocuite.
Pe lângă dispozitivele de prindere flotante, norelem vă pune la dispoziție și fălcile de strângere adecvate, din oțel cementat. Acestea sunt disponibile în cinci forme diferite și măresc intervalul de prindere al dispozitivului de prindere flotant.
Mai aveți și alte întrebări despre dispozitivele noastre de prindere flotante? Vă stăm întotdeauna la dispoziție, cu plăcere.
Dispozitivele de prindere basculante și dispozitivele de prindere flotante - o privire comparativă
Dispozitivele de prindere basculante și dispozitivele de prindere flotante sunt două tipuri diferite de dispozitive de prindere, care sunt utilizate în industria de prelucrare. Deși ambele servesc pentru a ține în siguranță pe poziție piesele de prelucrat, ele diferă semnificativ în modul în care funcționează.
Dispozitivele de prindere basculante funcționează pe principiul strângerii piesei de prelucrat între fălci de strângere fixe. Fălcile de strângere pot pivota de obicei în jurul unui punct de pivotare pentru a fixa piesa de prelucrat în diferite unghiuri. Mecanismul basculant permite poziționarea cu precizie a piesei de prelucrat și manipularea ușoară.
În schimb, dispozitivele de prindere flotante permit o anumită flexibilitate a piesei de prelucrat în timpul procesului de prindere. Acest lucru este deosebit de util atunci când se prelucrează piese cu forme neregulate. Flexibilitatea dispozitivelor de prindere flotante reduce la minimum erorile de prindere și permite prelucrarea pieselor sensibile cu o precizie mai mare.
În general, dispozitivele de prindere basculante asigură fixarea fermă și stabilă a pieselor de prelucrat, în timp ce dispozitivele de prindere flotante reprezintă o soluție mai flexibilă pentru aplicații cu cerințe specifice de mișcare și de toleranță. Alegerea dintre cele două tipuri depinde, așadar, de cerințele specifice pentru respectiva comandă de fabricație.
Un factor important pentru selecție este tipul piesei de prelucrat și cerințele de prelucrare. Dacă piesa de prelucrat necesită o fixare rigidă și nu permite mișcarea în timpul prelucrării, un dispozitiv de prindere basculant ar putea fi alegerea corectă. În cazurile în care piesa de prelucrat necesită anumite mișcări, un dispozitiv de prindere flotant ar fi mai potrivit.
Dimensiunea și forma piesei de prelucrat au și ele un rol important. Dispozitivul de prindere basculant prezintă avantaje clare în cazul pieselor mari sau cu formă neregulată, pentru care este necesară o poziționare cu precizie. Un dispozitiv de prindere flotant este mai potrivit pentru piese de prelucrat cu pereți subțiri sau sensibile, unde este necesară o anumită flexibilitate pentru a evita deteriorarea.
Pe lângă punctele deja menționate, forța de strângere necesară, precizia de prelucrare și viteza de prelucrare joacă, de asemenea, un rol important. Dispozitivele de prindere sunt disponibile în diferite dimensiuni și variante constructive și, prin urmare, dispun de diferite forțe de strângere și precizie.
De ce dispozitivele de prindere produse de norelem?
norelem vă oferă o gamă largă de dispozitive de prindere de înaltă calitate, care au fost special concepute pentru diverse aplicații din tehnologia de fabricație. Produsele noastre se caracterizează prin robustețe, fiabilitate și precizie, ceea ce duce la îmbunătățirea productivității și a calității în producție.
Beneficiați și dumneavoastră de experiența noastră îndelungată și bucurați-vă de numeroase avantaje.