text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Steel.
Version
Body tempered and black oxidised.
Square washer case-hardened and brass-plated.
Note
This cam action compact toe clamp requires very little space to produce multi-fixture clamping.
Workpieces can be clamped in series by using the back side of a clamp as a stop for the next row.
Mount preferably in slots with B +0.05 mm. The height of the clamp can be adjusted by altering the slot depth.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem