text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Housing and clamping arm steel.
Note
Manual clamp with integrated toggle lever mechanism for over dead centre locking.
The clamping arm is has a fixed stop for reproducible end positions.
The housing features a hole pattern at the front.
All hinge pins for the mechanics are in bushes.
The hand lever has an ergonomic ball grip.
The clamping arm has a hole pattern for mounting thrust pads.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem