{"product":{"productId":"agid.26845","price":37.05,"name":"Push-pull toggle clamp with mounting bracket"},"currency":"EUR"}
Material
Steel.
Version
Steel electro zinc-plated and passivated.
Plastic handle oil-resistant.
Plastic handle oil-resistant.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Steel.
Version
Steel electro zinc-plated and passivated.
Plastic handle oil-resistant.
Plastic handle oil-resistant.
Note
As the push-pull toggle clamps lock in open and closed handle positions, they can be used to clamp when pushing or pulling.
The fastening nut supplied allows the clamps to be mounted in any desired position.
The fastening nut supplied allows the clamps to be mounted in any desired position.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.