{"product":{"productId":"agid.34181","price":30.59,"name":"Push-pull toggle clamps, steel, retaining force up to 3575 N, Form C"},"currency":"EUR"}
Descriere
Material
Steel.
Version
Electro zinc-plated steel.
Plastic handle, oil-resistant.
Plastic handle, oil-resistant.
Note
Form A: The clamps lock in the closed grip position.
They can thus only be used for thrust clamping.
Form B and C: The clamps lock in the open and closed grip positions.
They can be used for thrust or tractive clamping.
They can thus only be used for thrust clamping.
Form B and C: The clamps lock in the open and closed grip positions.
They can be used for thrust or tractive clamping.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.