{"product":{"productId":"agid.34174","price":155.99,"name":"Push-pull toggle clamps, steel, heavy-duty version, weldable, retaining force up to 22250 N, Form A"},"currency":"EUR"}
Descriere
Material
Steel.
Version
Steel electro zinc-plated.
Note
Form A: The clamps lock in the closed grip position.
They can thus only be used for thrust clamping.
The clamps lock in the open and closed grip positions.
They can be used for thrust or tractive clamping.
They can thus only be used for thrust clamping.
The clamps lock in the open and closed grip positions.
They can be used for thrust or tractive clamping.
Assembly
By welding or through holes drilled by the user.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.