{"product":{"productId":"agid.34166","price":49.51,"name":"Push-pull toggle clamps, steel or stainless steel retaining force up to 2670 N"},"currency":"EUR"}
Material
Steel or stainless steel A2.
Version
Electro zinc-plated steel.
Bright stainless steel.
Plastic handle, oil-resistant.
Bright stainless steel.
Plastic handle, oil-resistant.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Steel or stainless steel A2.
Version
Electro zinc-plated steel.
Bright stainless steel.
Plastic handle, oil-resistant.
Bright stainless steel.
Plastic handle, oil-resistant.
Note
The clamps lock in the open and closed handle positions.
This means they can clamp during the pushing or pulling actions.
This means they can clamp during the pushing or pulling actions.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.