text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Stainless steel 1.4305.

Version
Bright.
Note
Stainless steel M2.5 fastening screws are supplied.

Mounting option 1 for plate thickness 6-12 mm.
Mounting option 2 for plate thickness > 12 mm.

With thin panels (less than 11 mm), the bottom of the clamping plate protrudes from the plate.
Assembly
When mounting, please note the alignment of the clamping plate to the quarter-turn clamp lock.
Drawing reference
1) Mounting option 1
2) Mounting option 2
3) Plate
4) Suitable for M 2.5 countersunk head fastening screws
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem