text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Plastic PA6, fibreglass reinforced.
Version
black.
Note
Practical opening handle for quarter-turn locks with a head diameter of max. 32 mm. Where the opening handle is used, dimension “A” of the quarter-turn lock is reduced by 2 mm.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem