{"product":{"productId":"agid.27910","price":33.35,"name":"Bară de tensionare rotativă din oțel inoxidabil, cap rotativ din plastic"},"currency":"EUR"}
- Element de închidere pentru conectarea a două panouri separate
- Semnal de clic la închidere
- Posibilitate de montaj forma A pentru plăci cu o grosime de 6 sau 12 mm
- Șuruburi de montare incluse
Descriere
Material
Carcasă din oțel inoxidabil.
Bolț din oțel.
Știft din oțel inoxidabil.
Cap rotativ din material termoplastic PA (poliamidă).
Bolț din oțel.
Știft din oțel inoxidabil.
Cap rotativ din material termoplastic PA (poliamidă).
Version
Carcasă lucioasă.
Bolț nichelat.
Șift lucios.
Cap rotativ din PA ranforsat cu fibre de sticlă, negru.
Bolț nichelat.
Șift lucios.
Cap rotativ din PA ranforsat cu fibre de sticlă, negru.
Note
Sunt furnizate șuruburi de montare M2 sau M3.
Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 6 sau 12 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea 12 până la 20 mm.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 6 sau 12 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea 12 până la 20 mm.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Accessory
Plăci de prindere 05592
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.