{"product":{"productId":"agid.34138","price":66.23,"name":"Încuietoare cu clemă rotativă, cap rotativ din plastic sau oțel inoxidabil"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă din oțel inoxidabil.
Bolț din oțel.
Cap rotativ din oțel inoxidabil sau material termoplastic PA (poliamidă).
Bolț din oțel.
Cap rotativ din oțel inoxidabil sau material termoplastic PA (poliamidă).
Version
Carcasă lucioasă.
Bolț nichelat.
Cap rotativ din PA ranforsat cu fibre de sticlă, negru.
Cap rotativ din oțel inoxidabil, lucios.
Bolț nichelat.
Cap rotativ din PA ranforsat cu fibre de sticlă, negru.
Cap rotativ din oțel inoxidabil, lucios.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Bară de tensionare rotativă din oțel inoxidabil, cap rotativ din plastic
de la
66,23 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Șurub de tensionare pivotant din oțel inoxidabil, cap pivotant din oțel inoxidabil
de la
75,97 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Product description
Încuietoarele cu clemă rotativă servesc la schimbarea și închiderea rapidă și simplă a dispozitivelor sau clapetelor.
Prinderea fără scule scurtează timpul de echipare.
Prinderea fără scule scurtează timpul de echipare.
Material
Carcasă din oțel inoxidabil.
Bolț din oțel.
Cap rotativ din oțel inoxidabil sau material termoplastic PA (poliamidă).
Bolț din oțel.
Cap rotativ din oțel inoxidabil sau material termoplastic PA (poliamidă).
Version
Carcasă lucioasă.
Bolț nichelat.
Cap rotativ din PA ranforsat cu fibre de sticlă, negru.
Cap rotativ din oțel inoxidabil, lucios.
Bolț nichelat.
Cap rotativ din PA ranforsat cu fibre de sticlă, negru.
Cap rotativ din oțel inoxidabil, lucios.
Note
Sunt furnizate șuruburi de montare din oțel inoxidabil M3.
Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 6 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea > 6 până la 20 mm.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 6 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea > 6 până la 20 mm.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Method of operation
Asigurați-vă că capul rotativ este în poziția „OFF”.
Așezați catarama în placa de fixare preasamblată.
Rotiți capul rotativ în poziția „ON”.
Când este complet fixat, se poate auzi un semnal de clic.
Așezați catarama în placa de fixare preasamblată.
Rotiți capul rotativ în poziția „ON”.
Când este complet fixat, se poate auzi un semnal de clic.
Drawing reference
1) Opțiune de montare 1
2) Opțiune de montare 2
3) Placă
2) Opțiune de montare 2
3) Placă
Accessory
Plăci de prindere 05592-30