text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Quarter-turn lock 1.4401 stainless steel.

Tongue 1.4301 stainless steel.

Version
Bright.
Note
The lock can be installed pre-assembled and has a 90° closing angle.
It is protected against water and dust according to IP65 of EN 60529.
Drawing reference
Actuation:
a) square 6 mm
b) slit
c) triangle 6.5 mm

1) O-ring
2) flat seal
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem