text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Housing and actuator, PA6 fibreglass reinforced plastic.
Nut die-cast zinc. O-ring NBR, flat seal CR.
Version
Housing and actuator black.
Nut electro zinc-plated.
Note
Quarter-turn lock with spring-loaded tongue. Right or left mounting with 90° closing. The quarter-turn lock can be installed pre-assembled (limitations by a small A-dimension and thick doors).

Water and dust proof as per IP65 through the O-ring and flat seal.

Order required tongue version separately. Every tongue can be combined with every housing.

*Dimension A results from the combination of the quarter turn lock and the tongue and is specified with the matching tongues.
Drawing reference
Actuation:
a) square 7 mm
b) square 8 mm
c) slot
d) double lug 3 mm
e) double lug 5 mm
f) triangle 8 mm
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem