text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Stainless steel 1.4305.
Version
Bright.
Note
Stainless steel quarter-turn lock with 13 mm AF actuator for applications with hygienic requirements as per EN ISO 14159, EN 1672-2:2009*. Dust and waterproof as per IP69K. The rounded form and polished surfaces together with the material used make these locks insensitive to cleaning materials and resistant to dirt. The seal between the quarter-turn lock and the door is made using the captive PUR foam seal on the underside of the quarter-turn lock housing.

Please order required tongue version separately. Every tongue can be combined with this housing.

*Dimension A results from the combination of the quarter turn lock and the tongue and is specified with the matching tongues.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem