text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Housing, stainless steel 1.4305.

Actuation and fastening nut, stainless steel 1.4404.

Version
Bright.
Note
The quarter turn lock can be installed pre-assembled. For right or left use. Water and dust protected acc. to IP65 from DIN EN 60529.

Please order required tongue version separately. Every tongue can be combined with every housing.

*Dimension A results from the combination of the quarter turn lock and the tongue and is specified with the matching tongues.
Drawing reference
Actuation:
a) square 7 mm
b) square 8 mm
c) double lug 3 mm
d) double lug 5 mm
e) T-grip
f) triangle 7 mm

1) O-ring
2) flat seal
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem