text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Stainless steel 1.4401.

Version
Bright.
Note
Quarter-turn lock with wing grip. For right or left mounting with 90° closing. The quarter-turn lock can be installed pre-assembled. Supplied with standard stainless-steel nut. The lockable quarter-turn lock is supplied with 2 keys. The key can be removed in both the closed and open position. The cylinder locks have a single-key system i.e. the same key works in all locks (lock type 1333).

Order the desired tongue separately. Every tongue can be combined with this housing.

*Dimension A results from the combination of the quarter turn lock and the tongue and is specified with the matching tongues.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem