text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Stainless steel 1.4401.

Version
Bright.
Grip polished.
Note
Quarter-turn lock with wing grip. Right or left deployment. The lock can be installed pre-assembled.

Water and dust tight according to IP65.

Please order the desired tongue type separately. Every tongue can be combined with every housing.

*Dimension A results from the combination of the quarter turn lock and the tongue and is specified with the matching tongues.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem