{"product":{"productId":"agid.32858","price":26.91,"name":"Quarter-turn locks, stainless steel 1.4404, small version, housing diameter 32 mm"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă și piuliță de fixare din oțel inoxidabil 1.4404.
Acționare 1.4401.
Garnitură inelară NBR.
Version
lucioasă.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carcasă și piuliță de fixare din oțel inoxidabil 1.4404.
Acționare 1.4401.
Garnitură inelară NBR.
Version
lucioasă.
Note
Zăvorul rotativ poate fi instalat preasamblat și are o cursă de închidere de 90 de grade Celsius.
Se poate utiliza pe partea dreaptă sau stângă.
Protecție împotriva apei și prafului în conformitate cu IP65 potrivit EN 60529.
Vă rugăm să comandați limba separat în varianta dorită. Fiecare limbă poate fi combinată cu fiecare carcasă.
*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
Se poate utiliza pe partea dreaptă sau stângă.
Protecție împotriva apei și prafului în conformitate cu IP65 potrivit EN 60529.
Vă rugăm să comandați limba separat în varianta dorită. Fiecare limbă poate fi combinată cu fiecare carcasă.
*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
Drawing reference
Acționare:
a) Cheie pătrată de 7 mm
b) Cheie pătrată de 8 mm
c) Cheie cu bărbie dublă de 3 mm
d) Cheie cu bărbie dublă de 5 mm
e) Manetă
f) Cheie triunghiulară de 7 mm
1) Garnitură inelară
a) Cheie pătrată de 7 mm
b) Cheie pătrată de 8 mm
c) Cheie cu bărbie dublă de 3 mm
d) Cheie cu bărbie dublă de 5 mm
e) Manetă
f) Cheie triunghiulară de 7 mm
1) Garnitură inelară
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.