text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Housing, actuator and fastening nut stainless steel 1.4404.

O-rings silicone, red or blue, FDA-compliant.

Locking screw stainless steel 1.4301.

Version
Bright.
Note
The quarter-turn lock fulfils the hygiene requirements of DIN EN ISO 14159 and DIN EN 1672-2.
Particularly suitable for use in the food and beverage industry.

O-rings (FDA-compliant) prevent the ingress of liquid and formation of contamination.

IP65 / IP67 / IP69K in accordance with DIN EN 60529 / DIN 40050.

Please order the tongue in the desired version separately. Every tongue can be combined with every housing.

*Dimension A results from the combination of the quarter turn lock and the tongue and is specified with the matching tongues.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem