{"product":{"productId":"agid.18116","price":51.87,"name":"Quarter-turn locks with L-grip, stainless steel 1.4301, housing diameter 28 mm"},"currency":"EUR"}
Material
Grip 1.4301 stainless steel.
Housing and nut 1.4305 stainless steel.
Version
Bright.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Grip 1.4301 stainless steel.
Housing and nut 1.4305 stainless steel.
Version
Bright.
Note
Quarter-turn lock with L-grip. For right or left mounting with 90° closing. The quarter-turn lock can be installed pre-assembled. Supplied with standard stainless-steel nut. Rating IP65.
Please order required tongue version separately. Every tongue can be combined with this housing.
*Dimension A results from the combination of the quarter turn lock and the tongue and is specified with the matching tongues.
Please order required tongue version separately. Every tongue can be combined with this housing.
*Dimension A results from the combination of the quarter turn lock and the tongue and is specified with the matching tongues.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.