text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Oțel inoxidabil 1.4401..

Version
lucioasă.
Mâner lustruit.
Note
Zăvor rotativ cu mâner în L. Poate fi utilizat pe dreapta sau pe stânga cu o distanță de închidere de 90°. Șurubul rotativ poate fi instalat preasamblat. Clasa de protecție IP65.

Vă rugăm să comandați limba separat în varianta dorită. Fiecare limbă poate fi combinată cu această carcasă.

Încuietorile rotative blocabile sunt furnizate fiecare cu 2 chei. Încuietoarea este identică, adică fiecare încuietoare poate fi deschisă cu aceeași cheie (încuietoare 1333).

*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
On request
Disponibil pentru grosimi de ușă de 20 și 40 mm.
Accessory
Cheie tubulară pentru elemente de blocare rotative 05586.
Limbă pentru încuietoare rotativă din oțel inoxidabil 05566-07.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem