{"product":{"productId":"agid.18050","price":2.97,"name":"Încuietoare rotativă, din zinc, carcasă și element de acționare cromat sau negru, vopsit în câmp electrostatic"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă, acționare și piuliță din zinc turnat sub presiune.
Garnitură inelară NBR, garnitură plată PUR.
Garnitură inelară NBR, garnitură plată PUR.
Version
Carcasă și acționare cromate sau negre, acoperite cu pulbere.
Piuliță zincată.
Piuliță zincată.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carcasă, acționare și piuliță din zinc turnat sub presiune.
Garnitură inelară NBR, garnitură plată PUR.
Garnitură inelară NBR, garnitură plată PUR.
Version
Carcasă și acționare cromate sau negre, acoperite cu pulbere.
Piuliță zincată.
Piuliță zincată.
Note
Încuietoare rotativă rezistentă la vibrații prin blocarea în pozițiile finale. Poate fi utilizat pe dreapta sau pe stânga cu o distanță de închidere de 90° și o limită de rotație internă. Șurubul rotativ poate fi instalat preasamblat (cu o dimensiune A mică și o grosime mare a ușii posibilă numai cu restricții). Testat conform DIN EN 60068-2-64 (vibrații) și DIN EN 60068-2-27 (șoc), standard de testare 61373. Rezistent la vibrații în conformitate cu cerințele pentru aplicații feroviare de categoria 1, clasa B (=cea mai mare cerință). Piulița de fixare este concepută ca o piuliță de împământare cu gheare.
Apă și praf protejate conform IP65 cu garnitură inelară și garnitură din spumă PUR.
Vă rugăm să comandați limba în versiunea dorită separat. Fiecare limbă poate fi combinată cu fiecare carcasă.
*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
Apă și praf protejate conform IP65 cu garnitură inelară și garnitură din spumă PUR.
Vă rugăm să comandați limba în versiunea dorită separat. Fiecare limbă poate fi combinată cu fiecare carcasă.
*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
Drawing reference
Activare:
a) Pătrat de 7 mm
b) Pătrat de 8 mm
c) Șanț
d) Cheie cu două lame de 3 mm
e) Cheie cu două lame de 5 mm
f) Triunghi de 8 mm
a) Pătrat de 7 mm
b) Pătrat de 8 mm
c) Șanț
d) Cheie cu două lame de 3 mm
e) Cheie cu două lame de 5 mm
f) Triunghi de 8 mm
Accessory
Cheie tubulară 05586.
Limbi pentru șurub rotativ fără opritor din oțel 05570.
Limbi pentru șurub rotativ fără opritor din oțel 05570.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.